UK kontrolna pakovanja
087N8500LD
FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Control packs
087N8500LD
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 1 Težina primarne baterije kg | 0.003 |
| 1 Ukupna težina primarne baterije Kg | 0.003 |
| 2 Težina sekundarne baterije Kg | 0.023 |
| 2 Ukupna težina sekundarne baterije Kg | 0.046 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Grupa proizvoda | UK kontrolna pakovanja |
| Količina baterija | 1 |
| Material Description | FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack |
| Mediji | N |
| Napon sekundarne baterije | 1.5 V |
| Opis | FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Prijemnici | RX1S |
| Product line | 03 |
| Sadrži baterije | Yes |
| Sekundarna baterija Broj baterije | 2 |
| Sekundarna baterija Težina po bateriji | 23 g |
| Težina po bateriji | 3 g |
| Tip ili naziv baterije | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Tip ili naziv sekundarne baterije | Alkaline AA |
| Tip kontrole vremena | FP715 |
| Tip proizvoda | Druga pakovanja |
| Tip sobnog termostata | RET2000BRF |
| U okviru OEEO | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.752 Kilogram |
| Neto težina | 0.752 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 1.249 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5013567423026 |