UK kontrolna pakovanja
087N6520H4
UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Control packs
087N6520H4
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 1 Težina primarne baterije kg | 0.003 |
| 1 Ukupna težina primarne baterije Kg | 0.006 |
| 2 Težina sekundarne baterije Kg | 0.023 |
| 2 Ukupna težina sekundarne baterije Kg | 0.092 |
| Centar ožičenja | WC4B |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Grupa proizvoda | UK kontrolna pakovanja |
| Količina baterija | 2 |
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB |
| Motorizovani ventil | 2 x HP22 |
| Napon sekundarne baterije | 1.5 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB |
| Product line | 03 |
| Sadrži baterije | Yes |
| Sekundarna baterija Broj baterije | 4 |
| Sekundarna baterija Težina po bateriji | 23 g |
| Težina po bateriji | 3 g |
| Tip ili naziv baterije | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Tip ili naziv sekundarne baterije | Alkaline AA |
| Tip kontrole vremena | BEZ FUNKCIJE MERENJA VREMENA |
| Tip proizvoda | Druga pakovanja |
| Tip sobnog termostata | TP5000 |
| U okviru OEEO | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.742 Kilogram |
| Neto težina | 2.389 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 7.781 Liter |
| EAN/UPC | 5013567420025 |