UK kontrolna pakovanja
087N6301
FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
087N6301
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 1 Težina primarne baterije kg | 0.001 |
| 1 Ukupna težina primarne baterije Kg | 0.001 |
| 2 Težina sekundarne baterije Kg | 0.022 |
| 2 Ukupna težina sekundarne baterije Kg | 0.044 |
| Centar ožičenja | WC4B |
| Cilindrični termostat | ATC |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Grupa proizvoda | UK kontrolna pakovanja |
| Količina baterija | 1 |
| Material Description | FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB |
| Motorizovani ventil | 2 x HP22 |
| Napon sekundarne baterije | 1.5 V |
| Opis | FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Prijemnici | RX1-S |
| Product line | 03 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | Yes |
| Sekundarna baterija Broj baterije | 2 |
| Sekundarna baterija Težina po bateriji | 23 g |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Težina po bateriji | 1 g |
| Tip ili naziv baterije | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Tip ili naziv sekundarne baterije | Alkaline AA |
| Tip kontrole vremena | FP720 |
| Tip proizvoda | Druga pakovanja |
| Tip sobnog termostata | RET2001RF |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.048 Kilogram |
| Neto težina | 2.91 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 7.941 Liter |
| EAN/UPC | 5714279393521 |