Mounting Bracket, V1.25
089F2020
Mounting Bracket, V1.25
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Dodatak za ventilaciju sa povratkom toplote
089F2020
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Material Description | Mounting Bracket, V1.25 |
| Opis | Mounting Bracket, V1.25 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Subsystems |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | Spare Parts for Danfoss Air Units |
| Upotreba | V1.25, V1.25-R |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.69 Kilogram |
| Neto težina | 0.69 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 8.891 Liter |
| EAN/UPC | 5702425110757 |