Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Mikropločasti izmenjivač toplote, XBDW22H-1, Broj ploča: 30

004H4430

16 bar, Materijal za lemljenje: CoResist

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča30
Broj prolaza1
Connection length 1 [mm]18 mm
Connection length 2 [mm]18 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]18 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]18 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti2
Horizontalni centralni otvor [mm]72 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionXBDW22H-1-30_8CN_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-30_8CN_16_S1_2G3/4_D
Materijal ploče1.4571
Materijal za lemljenjeCoResist
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeKIWAPEDSVGWWRAS
Opseg temperature [°C] [Max]180 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-10 °C
Specifikacije
Vrednost
Plate material no.1.4571
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]16 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]16 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeH
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaDIN ISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaXBDW22H-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]119 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]376 mm
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]329.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L
Димензија прикључка 13/4
Димензија прикључка 23/4
Тип прикључка 1G
Тип прикључка 2G

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina6.32 Kilogram
Neto težina6.15 Kilogram
Zapremina7.465 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425136979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm