Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Mikropločasti izmenjivač toplote, XBDW22H-1, Broj ploča: 22

004H4366

16 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča22
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]18 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]18 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti2
Horizontalni centralni otvor [mm]72 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionXBDW22H-1-22_8Cu_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-22_8Cu_16_S1_2G3/4_D
Materijal ploče1.4571
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeKIWAPEDSVGWWRAS
Plate material no.1.4571
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]16 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]16 bar
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeH
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaDIN ISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip proizvodaXBDW22H-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]119 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]376 mm
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]329.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L
Димензија прикључка 13/4
Димензија прикључка 23/4
Дужина прикључка 1, мм18 mm
Дужина прикључка 2, мм18 mm
Тип прикључка 1G
Тип прикључка 2G

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.034 Kilogram
Neto težina4.79 Kilogram
Zapremina10.135 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425136061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm