Danfoss logo
XB71H-1-140_2_25_A_DN100_Right

Mikropločasti izmenjivač toplote, XB71H-1, Broj ploča: 120

079G1012

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča120
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]0 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]0 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti2
Horizontalni centralni otvor [mm]205 mm
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionXB71H-1-120_2Cu_25_S1_2DN100_SB
Material Description (Short TeXB71H-1-120_2Cu_25_S1_2DN100_S
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeH
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip proizvodaXB71H-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]372 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]1149 mm
Vertical center porthole 1[mm]816 mm
Vertical center porthole 2[mm]816 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]816.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.519 L
Volume per channel 2 [l]0.519 L
Димензија прикључка 1DN100
Димензија прикључка 2DN100
Дужина прикључка 1, мм0 mm
Дужина прикључка 2, мм0 mm
Тип прикључка 1FLANGE
Тип прикључка 2FLANGE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina218 Kilogram
Neto težina163.52 Kilogram
Zapremina700.8 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425145902
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm