Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikropločasti izmenjivač toplote, XB66H-1, Broj ploča: 100

004B1993

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča100
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]80 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]80 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti2
Horizontalni centralni otvor [mm]180 mm
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionXB66H-1-100_2Cu_25_S1_2DN65CF_SB
Material Description (Short TeXB66H-1-100_2Cu_25_S1_2DN65CF_
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeH
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip proizvodaXB66H-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]296 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]706 mm
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]583.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L
Димензија прикључка 1DN65
Димензија прикључка 2DN65
Дужина прикључка 1, мм80 mm
Дужина прикључка 2, мм80 mm
Тип прикључка 1FLANGE
Тип прикључка 2FLANGE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina86.5 Kilogram
Neto težina61.5 Kilogram
Zapremina264 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104047973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm