Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Mikropločasti izmenjivač toplote, XB61L-1, Broj ploča: 40

004B1908

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča40
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]52 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]52 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti2
Horizontalni centralni otvor [mm]174 mm
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionLEMLJENI RAZMENJIVA? XB61L-1-40_2_25_ASB
Material Description (Short TeXB61L-1-40_2Cu_25_S1_7G2_SB
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeL
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip proizvodaXB61L-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]243 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]525 mm
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]456.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.239 L
Volume per channel 2 [l]0.239 L
Димензија прикључка 12
Димензија прикључка 22
Дужина прикључка 1, мм50 mm
Дужина прикључка 2, мм50 mm
Тип прикључка 1G
Тип прикључка 2G

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina21.07 Kilogram
Neto težina20.4 Kilogram
Zapremina102.4 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104035338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm