Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikropločasti izmenjivač toplote, XB52M-2, Broj ploča: 120

008F6129

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča120
Broj prolaza2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]50 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]50 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti1
Horizontalni centralni otvor [mm]170 mm
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionXB52M-2-40/80_2Cu_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-40/80_2Cu_25_S21_2G2
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeM
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaDIN ISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip proizvodaXB52M-2
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]256 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]466 mm
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]379.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
Димензија прикључка 12
Димензија прикључка 22
Дужина прикључка 1, мм50 mm
Дужина прикључка 2, мм50 mm
Тип прикључка 1G
Тип прикључка 2G

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina40.51 Kilogram
Neto težina40.1 Kilogram
Zapremina55.836 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425174278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm