Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikropločasti izmenjivač toplote, XB52M-1, Broj ploča: 50

004H4525

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča50
Broj prolaza1
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]50 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]50 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti1
Horizontalni centralni otvor [mm]170 mm
InspectionTextXB52M-1-50
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionLEMLJENI RAZMENJIVA? XB52M-1-50_2_25_A_2
Material Description (Short TeXB52M-1-50_2Cu_25_S1_2G2
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjePED
Opseg temperature [°C] [Max]180 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-196 °C
Specifikacije
Vrednost
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeM
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaXB52M-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]256 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]466 mm
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]379.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
Димензија прикључка 12
Димензија прикључка 22
Тип прикључка 1G
Тип прикључка 2G

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina21.33 Kilogram
Neto težina21.2 Kilogram
Zapremina24.819 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425113826
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm