Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikropločasti izmenjivač toplote, XB37L-1, Broj ploča: 16

004H4760

16 bar, Materijal za lemljenje: CoResist

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča16
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]20 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]20 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti2
Horizontalni centralni otvor [mm]72 mm
KategorijaI
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionXB37L-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37L-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeCoResist
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]16 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]16 bar
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeL
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaISO 228
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip proizvodaXB37L-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]119 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]525 mm
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L
Димензија прикључка 11
Димензија прикључка 21
Дужина прикључка 1, мм20 mm
Дужина прикључка 2, мм20 mm
Тип прикључка 1G
Тип прикључка 2G

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.16 Kilogram
Neto težina4.702 Kilogram
Zapremina9.746 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425142543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm