Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikropločasti izmenjivač toplote, XB37L-1, Broj ploča: 80

004H4677

16 bar, Materijal za lemljenje: Nerđajući čelik

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča80
Broj prolaza1
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]20 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]20 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti2
Horizontalni centralni otvor [mm]72 mm
KategorijaI
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionXB37L-1-80_2StS_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37L-1-80_2StS_16_S1_7G1_L20
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeNerđajući čelik
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjePED
Opseg temperature [°C] [Max]180 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-196 °C
Specifikacije
Vrednost
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]16 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]16 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeL
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaXB37L-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]119 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]525 mm
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L
Димензија прикључка 11
Димензија прикључка 21
Тип прикључка 1G
Тип прикључка 2G

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina14.61 Kilogram
Neto težina14.11 Kilogram
Zapremina20.608 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425143298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm