Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikropločasti izmenjivač toplote, XB37M-1, Broj ploča: 26

004H4655

16 bar, Materijal za lemljenje: Nerđajući čelik

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča26
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]20 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]20 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti2
Horizontalni centralni otvor [mm]72 mm
KategorijaI
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionXB37M-1-26_2StS_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37M-1-26_2StS_16_S1_7G1_L20
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeNerđajući čelik
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]16 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]16 bar
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeM
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip proizvodaXB37M-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]119 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]525 mm
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.085 L
Volume per channel 2 [l]0.085 L
Димензија прикључка 11
Димензија прикључка 21
Дужина прикључка 1, мм20 mm
Дужина прикључка 2, мм20 mm
Тип прикључка 1G
Тип прикључка 2G

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina6.383 Kilogram
Neto težina6.188 Kilogram
Zapremina10.628 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425143076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm