Mikropločasti izmenjivač toplote, XB25H-1, Broj ploča: 60
004H4333
25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar
004H4333
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj ploča | 60 |
| Broj prolaza | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Grupa tečnosti | 2 |
| Horizontalni centralni otvor [mm] | 45 mm |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | XB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4 |
| Material Description (Short Te | XB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4 |
| Materijal za lemljenje | Bakar |
| Naziv proizvoda | Mikropločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | PED |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max] | 25 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Šablon ploče | H |
| Sadrži baterije | No |
| Standard priključka | ISO 228/1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tip proizvoda | XB25H-1 |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ukupna širina [mm] | 95 mm |
| Ukupna visina bez stopica [mm] | 491 mm |
| Vertical center porthole 1[mm] | 442 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 442 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.059 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.059 L |
| Димензија прикључка 1 | 3/4 |
| Димензија прикључка 2 | 3/4 |
| Дужина прикључка 1, мм | 20 mm |
| Дужина прикључка 2, мм | 20 mm |
| Тип прикључка 1 | G |
| Тип прикључка 2 | G |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.911 Kilogram |
| Neto težina | 6.25 Kilogram |
| Zapremina | 9.35 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425134227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |