Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikropločasti izmenjivač toplote, XB12L-1, Broj ploča: 30

079G1376

25 bar, Materijal za lemljenje: CoResist

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča30
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]25 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]25 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti2
Horizontalni centralni otvor [mm]63 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionXB12L-1-30_2CN_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-1-30_2CN_25_S1_7G5/4
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeCoResist
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeL
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaDIN ISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip proizvodaXB12L-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]118 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]289 mm
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L
Димензија прикључка 15/4
Димензија прикључка 25/4
Дужина прикључка 1, мм25 mm
Дужина прикључка 2, мм25 mm
Тип прикључка 1G
Тип прикључка 2G

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.047 Kilogram
Neto težina3.88 Kilogram
Zapremina5.586 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5714279044331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm