Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikropločasti izmenjivač toplote, XB12M-2, Broj ploča: 52

004H7621

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča52
Broj prolaza2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]20 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]20 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti2
Horizontalni centralni otvor [mm]65 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Material Description (Short TeXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
Naziv proizvođačaDanfoss
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeM
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip proizvodaXB12M-2
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]118 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]289 mm
Vertical center porthole 1[mm]235 mm
Vertical center porthole 2[mm]235 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]235.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.035 L
Volume per channel 2 [l]0.035 L
Димензија прикључка 11
Димензија прикључка 21
Дужина прикључка 1, мм20 mm
Дужина прикључка 2, мм20 mm
Тип прикључка 1G
Тип прикључка 2G

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.738 Kilogram
Neto težina5.36 Kilogram
Zapremina7.098 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425109485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm