Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikropločasti izmenjivač toplote, XB12L-2, Broj ploča: 80

004H7576

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča80
Broj prolaza2
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]25 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]25 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti2
Horizontalni centralni otvor [mm]63 mm
KategorijaI
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionXB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
Naziv proizvođačaDanfoss
OdobrenjePED
Opseg temperature [°C] [Max]180 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-196 °C
Specifikacije
Vrednost
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeL
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaXB12L-2
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]118 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]289 mm
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L
Димензија прикључка 15/4
Димензија прикључка 25/4
Тип прикључка 1G
Тип прикључка 2G

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina8.203 Kilogram
Neto težina7.68 Kilogram
Zapremina10.733 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425109096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm