Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikropločasti izmenjivač toplote, XB12H-1, Broj ploča: 30

004H7559

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča30
Broj prolaza1
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)234.0
Depth (EF000049)118.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]25 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]25 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti2
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)286.0
Horizontalni centralni otvor [mm]63 mm
KategorijaI
Količina po formatu pakovanja1 pc
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB12H-1-30_2Cu_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12H-1-30_2Cu_S1_7G5/4
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeBakar
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Model (EF000010)Soldered
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
Naziv proizvođačaDanfoss
Nominal diameter primary connection (EF010882)1 1/4 inch (32)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)1 1/4 inch (32)
Number of plates (EF021092)30
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Primary connection (EF022024)External thread
Specifikacije
Vrednost
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeH
Sadrži baterijeNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)180-180
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Standard priključkaISO 228/1
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip proizvodaXB12H-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]118 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]289 mm
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.029 L
Volume per channel 2 [l]0.029 L
Width (EF000008)118.000
With insulation shell (EF014519)FALSE
Димензија прикључка 15/4
Димензија прикључка 25/4
Дужина прикључка 1, мм25 mm
Дужина прикључка 2, мм25 mm
Тип прикључка 1G
Тип прикључка 2G

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.046 Kilogram
Neto težina3.88 Kilogram
Zapremina5.336 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425108938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm