Danfoss logo
XB06_L

Mikropločasti izmenjivač toplote, XB06H-1, Broj ploča: 30

079G1165

25 bar, Materijal za lemljenje: Nerđajući čelik

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča30
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]20 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]20 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti1
Horizontalni centralni otvor [mm]45 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja108 pc
Material DescriptionXB06H-1-30_2StS_25_S1_2G3/4_IP108
Material Description (Short TeXB06H-1-30_2StS_25_S1_2G3/4_IP
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeNerđajući čelik
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeH
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaDIN ISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip proizvodaXB06H-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]95 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]320 mm
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.017 L
Volume per channel 2 [l]0.017 L
Димензија прикључка 13/4
Димензија прикључка 23/4
Дужина прикључка 1, мм20 mm
Дужина прикључка 2, мм20 mm
Тип прикључка 1G
Тип прикључка 2G

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.888 Kilogram
Neto težina2.79 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina576 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm