Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB06L-1-30

Mikropločasti izmenjivač toplote, XB06L-1, Broj ploča: 70

079B0127

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča70
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]20 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]20 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti1
Horizontalni centralni otvor [mm]45 mm
KategorijaI
Količina po formatu pakovanja60 pc
Material DescriptionXB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP60
Material Description (Short TeXB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP6
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeL
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip proizvodaXB06L-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]95 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]320 mm
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.025 L
Volume per channel 2 [l]0.025 L
Димензија прикључка 13/4
Димензија прикључка 23/4
Дужина прикључка 1, мм20 mm
Дужина прикључка 2, мм20 mm
Тип прикључка 1G
Тип прикључка 2G

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina6.124 Kilogram
Neto težina5.85 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina4.59 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm