Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB06L-1-30

Mikropločasti izmenjivač toplote, XB06L-1, Broj ploča: 10

004H4705

16 bar, Materijal za lemljenje: CoResist

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča10
Broj prolaza1
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]20 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]20 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti2
Horizontalni centralni otvor [mm]45 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionXB06L-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06L-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeCoResist
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjePED
Opseg temperature [°C] [Max]180 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-196 °C
Specifikacije
Vrednost
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]16 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]16 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeL
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaISO 228
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaXB06L-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]95 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]320 mm
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.038 L
Volume per channel 2 [l]0.038 L
Димензија прикључка 13/4
Димензија прикључка 23/4
Тип прикључка 1G
Тип прикључка 2G

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.504 Kilogram
Neto težina1.35 Kilogram
Zapremina3.317 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425141997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm