Mikropločasti izmenjivač toplote, XB06H-1, Broj ploča: 50
004B2046
25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar
004B2046
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj ploča | 50 |
| Broj prolaza | 1 |
| Connection length 1 [mm] | 20 mm |
| Connection length 2 [mm] | 20 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina priključka, strana 1 [mm] | 20 mm |
| Dužina priključka, strana 2 [mm] | 20 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Horizontalni centralni otvor [mm] | 45 mm |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | XB06H-1-50_2Cu_25_S1_2G3/4 |
| Material Description (Short Te | XB06H-1-50_2Cu_25_S1_2G3/4 |
| Materijal ploče | 1.4404 |
| Materijal za lemljenje | Bakar |
| Naziv proizvoda | Mikropločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | PED |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 180 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -196 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max] | 25 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | H |
| Sadrži baterije | No |
| Standard priključka | ISO 228/1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | XB06H-1 |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ukupna širina [mm] | 95 mm |
| Ukupna visina bez stopica [mm] | 320 mm |
| Vertical center porthole 1[mm] | 270 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 270 mm |
| Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm] | 270.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.017 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.017 L |
| Димензија прикључка 1 | 3/4 |
| Димензија прикључка 2 | 3/4 |
| Тип прикључка 1 | G |
| Тип прикључка 2 | G |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.388 Kilogram |
| Neto težina | 4.19 Kilogram |
| Zapremina | 5.631 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560364518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |