Danfoss logo
XB05-Left

Mikropločasti izmenjivač toplote, XB05H-1, Broj ploča: 20

079G1661

10 bar, Materijal za lemljenje: Nerđajući čelik

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča20
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]20 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]20 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti2
Horizontalni centralni otvor [mm]42 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionXB05H-1-20_2StS_10_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB05H-1-20_2StS_10_S1_2G3/4
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeNerđajući čelik
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]10 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]10 bar
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeH
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip proizvodaXB05H-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]76 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]312 mm
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]278.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L
Димензија прикључка 13/4
Димензија прикључка 23/4
Дужина прикључка 1, мм20 mm
Дужина прикључка 2, мм20 mm
Тип прикључка 1G
Тип прикључка 2G

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.621 Kilogram
Neto težina1.44 Kilogram
Zapremina2.218 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162231975
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm