Danfoss logo
XB05-Left

Mikropločasti izmenjivač toplote, XB05H-1, Broj ploča: 36

079G1620

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča36
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]20 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]20 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti2
Horizontalni centralni otvor [mm]42 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja150 pc
Material DescriptionXB05H-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05H-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeH
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip proizvodaXB05H-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]76 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]312 mm
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]278.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L
Димензија прикључка 13/4
Димензија прикључка 23/4
Дужина прикључка 1, мм20 mm
Дужина прикључка 2, мм20 mm
Тип прикључка 1G
Тип прикључка 2G

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.402 Kilogram
Neto težina2.08 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina504.48 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm