Mikropločasti izmenjivač toplote, H30L-CW
079H9968
079H9968
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Material Description | H30L-CW-42_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-42_S1_9G1_8,2_12,2 |
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
| Tip proizvoda | H30L-CW |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.32 Kilogram |
| Neto težina | 4.07 Kilogram |
| Zapremina | 2.6 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162960271 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |