Mikropločasti izmenjivač toplote, H30L-CW, Broj ploča: 16
079H9945
35 bar, Materijal za lemljenje: Bakar
079H9945
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj ploča | 16 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | H30L-CW-16_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-16_S1_9G1_8,2_12,2 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Materijal za lemljenje | Bakar |
| Naziv proizvoda | Mikropločasti izmenjivač toplote |
| Product line | 31 |
| Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] | 35 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | H30L-CW |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.5 Kilogram |
| Neto težina | 2.2 Kilogram |
| Zapremina | 2.608 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849873 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |