Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, XB30-1, Broj ploča: 30

004B1415

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Lemljeni pločasti razmenjivači toplote

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča30
Broj prolaza1
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 11
Connection size 21
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]50 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]50 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti2
Horizontalni centralni otvor [mm]65 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionXB 30-1 30
Material Description (Short TeXB30-1-30_2_25_A_1G1_1G1
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeBakar
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Naziv proizvođačaDanfoss
OdobrenjePED
Opseg temperature [°C] [Max]180 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-10 °C
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaDIN ISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaXB30-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ukupna širina [mm]130 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]450 mm
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]385.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.336 Kilogram
Neto težina7.336 Kilogram
Zapremina10.45 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421900253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm