Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, XB51H-2, Broj ploča: 140

004B3635

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: XB04, XB24, XB51, XB70

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča140
Broj prolaza2
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]50 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]50 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti2
Horizontalni centralni otvor [mm]170 mm
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionXB 50-2 70/70
Material Description (Short TeXB51H-2-70/70_2_25_G_1G2_1G2
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvođačaDANFOSS LPM
OdobrenjePED
Opseg temperature [°C] [Max]180 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-10 °C
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeH
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaDIN ISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaXB51H-2
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ukupna širina [mm]256 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]466 mm
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]380.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina70.2 Kilogram
Neto težina70.2 Kilogram
Zapremina84.24 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421901243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm