Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, XB51L-1, Broj ploča: 130
004B1534
25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B1534
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj ploča | 130 |
| Broj prolaza | 1 |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Connection size 1 | 2 |
| Connection size 2 | 2 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina priključka, strana 1 [mm] | 50 mm |
| Dužina priključka, strana 2 [mm] | 50 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Grupa tečnosti | 2 |
| Horizontalni centralni otvor [mm] | 170 mm |
| Kategorija | II |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | Lemljeni razmenjivač toploteXB51L-1-130 |
| Material Description (Short Te | XB51L-1-130_2_25_A_2G2 |
| Materijal ploče | 1.4404 |
| Materijal za lemljenje | Bakar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | PED |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 180 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max] | 25 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | L |
| Sadrži baterije | No |
| Standard priključka | DIN ISO 228/1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | XB51L-1 |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ukupna širina [mm] | 265 mm |
| Ukupna visina bez stopica [mm] | 475 mm |
| Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
| Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm] | 380.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.158 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.158 L |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 57.5 Kilogram |
| Neto težina | 55.4 Kilogram |
| Zapremina | 137.085 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104041278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |