Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, XB51H-1, Broj ploča: 30

004B1103

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: XB04, XB24, XB51, XB70

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča30
Broj prolaza1
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]50 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]50 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti2
Horizontalni centralni otvor [mm]170 mm
KategorijaI
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionXB51H-1-30_2_25_ASB_1XG2_1XG2
Material Description (Short TeXB51H-1-30_2_25_ASB_1XG2_1XG2
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvođačaDanfoss
OdobrenjePED
Opseg temperature [°C] [Max]180 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-10 °C
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeH
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaDIN ISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaXB51H-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ukupna širina [mm]256 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]466 mm
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]380.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina20.004 Kilogram
Neto težina20.004 Kilogram
Zapremina22.25 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421903469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm