Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL70TL-1, Broj ploča: 100
079U5830
40 bar, Materijal za lemljenje: Bakar
079U5830
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj ploča | 100 |
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
| Material Description | SL70TL-1-100_2_40_S1_4B1 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-100_2_40_S1_4B1 |
| Materijal za lemljenje | Bakar |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 31 |
| Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] | 40 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | SL70TL-1 |
| U okviru OEEO | No |
| Димензија прикључка 1 | 1 |
| Димензија прикључка 2 | 1 |
| Тип прикључка 1 | R |
| Тип прикључка 2 | R |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 24.435 Kilogram |
| Neto težina | 23.71 Kilogram |
| Zapremina | 28.586 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425185779 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |