Danfoss logo
Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL70TK-1, Broj ploča: 20-product-details

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL70TK-1, Broj ploča: 20

079U4910

40 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča20
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
Material DescriptionSL70TK-1-20_2_40_S1_4B1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TK-1-20_2_40_S1_4B1,5_nsb
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Specifikacije
Vrednost
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]40 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaSL70TK-1
U okviru OEEONo
Димензија прикључка 11 1/2
Димензија прикључка 21 1/2
Тип прикључка 1R
Тип прикључка 2R

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.933 Kilogram
Neto težina7.405 Kilogram
Zapremina13.824 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425192234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm