Danfoss logo
Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL70TKDW-1, Broj ploča: 20-product-details

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL70TKDW-1, Broj ploča: 20

079U4373

35 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča20
Broj prolaza1
China RoHS exemption clauseNo
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti1
Horizontalni centralni otvor [mm]65 mm
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionSL70TKDW-1-20_2_35_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TKDW-1-20_2_35_S1_4N1,5
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
OdobrenjePED
Opseg temperature [°C] [Max]225 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-196 °C
Specifikacije
Vrednost
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]35 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]35 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeTKDW
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaSL70TKDW-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]120 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]501 mm
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Димензија прикључка 11 1/2
Димензија прикључка 21 1/2
Тип прикључка 1NPT
Тип прикључка 2NPT

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina12.5 Kilogram
Neto težina7.616 Kilogram
Zapremina15.432 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425159503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm