Danfoss logo
SL70TLDW

Brazed plate heat exchanger, SL70TLDW-1, Number of plates: 10

079U4339

35 bar, Brazing material: Copper

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča10
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaSingle pack
Grupa proizvodaHeat exchangers
Grupa tečnosti1
Horizontalni centralni otvor [mm]65 mm
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionSL70TLDW-1-10_2_35_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TLDW-1-10_2_35_S1_4N1,5
Materijal za lemljenjeCopper
Naziv proizvodaBrazed plate heat exchanger
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]35 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]35 bar
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeTLDW
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip proizvodaSL70TLDW-1
U okviru OEEONo
Ukupna širina [mm]120 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]501 mm
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Димензија прикључка 11 1/2
Димензија прикључка 21 1/2
Дужина прикључка 1, мм27 mm
Дужина прикључка 2, мм27 mm
Тип прикључка 1NPT
Тип прикључка 2NPT

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.588 Kilogram
Neto težina5.307 Kilogram
Zapremina14.336 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425159589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm