Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL70TMDW-1, Broj ploča: 40

079U4311

35 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča40
Broj prolaza1
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti1
Horizontalni centralni otvor [mm]65 mm
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionSL70TMDW-1-40_2_35_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TMDW-1-40_2_35_S1_4B1,5
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Naziv proizvođačaDanfoss
OdobrenjePED
Opseg temperature [°C] [Max]225 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-196 °C
Plate material no.1.4404
Specifikacije
Vrednost
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]35 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]35 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeTMDW
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaISO 7
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaSL70TMDW-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]120 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]501 mm
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Димензија прикључка 11 1/2
Димензија прикључка 21 1/2
Тип прикључка 1R
Тип прикључка 2R

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina12.844 Kilogram
Neto težina12.172 Kilogram
Zapremina17.078 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425159756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm