Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 50

079U4150

30 bar, Brazing material: Copper

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča50
Broj prolaza1
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaSingle pack
Grupa proizvodaHeat exchangers
Grupa tečnosti1
Horizontalni centralni otvor [mm]65 mm
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionSL70TL-1-50_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-50_2_30_S1_4N1,5
Materijal za lemljenjeCopper
Naziv proizvodaBrazed plate heat exchanger
OdobrenjePED
Opseg temperature [°C] [Max]225 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-196 °C
Specifikacije
Vrednost
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]30 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]30 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeTL
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaSL70TL-1
U okviru OEEONo
Ukupna širina [mm]120 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]501 mm
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Димензија прикључка 11 1/2
Димензија прикључка 21 1/2
Тип прикључка 1NPT
Тип прикључка 2NPT

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina14.937 Kilogram
Neto težina14.213 Kilogram
Zapremina21.504 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425159381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm