Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL70TM-1, Broj ploča: 20
079U4115
40 bar, Materijal za lemljenje: Bakar
079U4115
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj ploča | 20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | SL70TM-1-20_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TM-1-20_2_40_S1_4B1,5 |
| Materijal za lemljenje | Bakar |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 31 |
| Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] | 40 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | SL70TM-1 |
| U okviru OEEO | No |
| Димензија прикључка 1 | 1 1/2 |
| Димензија прикључка 2 | 1 1/2 |
| Тип прикључка 1 | R |
| Тип прикључка 2 | R |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.037 Kilogram |
| Neto težina | 7.42 Kilogram |
| Zapremina | 14.336 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158162 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |