Danfoss logo
Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL70TL-1, Broj ploča: 120-product-details

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL70TL-1, Broj ploča: 120

079U4109

40 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča120
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionSL70TL-1-120_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-120_2_40_S1_4B1,5
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Specifikacije
Vrednost
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]40 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaSL70TL-1
U okviru OEEONo
Димензија прикључка 11 1/2
Димензија прикључка 21 1/2
Тип прикључка 1R
Тип прикључка 2R

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina32 Kilogram
Neto težina29.877 Kilogram
Zapremina37.44 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425158100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm