Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL70TL-1, Broj ploča: 70

079U4104

40 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča70
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti1
Horizontalni centralni otvor [mm]65 mm
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionSL70TL-1-70_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-70_2_40_S1_4B1,5
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Naziv proizvođačaDanfoss
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]40 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]40 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Specifikacije
Vrednost
Šablon pločeTL
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaISO 7
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip proizvodaSL70TL-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]120 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]501 mm
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Димензија прикључка 11 1/2
Димензија прикључка 21 1/2
Дужина прикључка 1, мм27 mm
Дужина прикључка 2, мм27 mm
Тип прикључка 1R
Тип прикључка 2R

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina19.501 Kilogram
Neto težina19.03 Kilogram
Zapremina31.605 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425158056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm