Danfoss logo
Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL70TL-1-product-details

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL70TL-1

079U4099
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
Material DescriptionSL70TL-1-20_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-20_2_40_S1_4B1,5
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Product line31
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaSL70TL-1
U okviru OEEONo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina8 Kilogram
Neto težina7.48 Kilogram
Zapremina14.336 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425158018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm