Danfoss logo
Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL70TL-1, Broj ploča: 14-product-details

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL70TL-1, Broj ploča: 14

079U4098

40 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča14
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
Material DescriptionSL70TL-1-14_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-14_2_40_S1_4B1,5
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Specifikacije
Vrednost
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]40 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaSL70TL-1
U okviru OEEONo
Димензија прикључка 11 1/2
Димензија прикључка 21 1/2
Тип прикључка 1R
Тип прикључка 2R

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina6.698 Kilogram
Neto težina6.13 Kilogram
Zapremina14.336 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425158001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm