Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL70TL-1
079U4097
079U4097
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
| Material Description | SL70TL-1-10_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-10_2_40_S1_4B1,5 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote |
| Product line | 31 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | SL70TL-1 |
| U okviru OEEO | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.654 Kilogram |
| Neto težina | 5.237 Kilogram |
| Zapremina | 14.336 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425157998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |