Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 20-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 20

079U2672

30 bar, Brazing material: Copper

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča20
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaSingle pack
Grupa proizvodaHeat exchangers
Grupa tečnosti1
Horizontalni centralni otvor [mm]65 mm
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionSL34TL-1-20_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL34TL-1-20_2_30_S1_4N1,5
Materijal za lemljenjeCopper
Naziv proizvodaBrazed plate heat exchanger
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]30 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]30 bar
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeTL
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip proizvodaSL34TL-1
U okviru OEEONo
Ukupna širina [mm]119 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]297 mm
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
Димензија прикључка 11 1/2
Димензија прикључка 21 1/2
Дужина прикључка 1, мм25 mm
Дужина прикључка 2, мм25 mm
Тип прикључка 1NPT
Тип прикључка 2NPT

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.09 Kilogram
Neto težina4.572 Kilogram
Zapremina9.968 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425180903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm