Danfoss logo
SL333

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL333TM-1, Broj ploča: 100

079U9657

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča100
Broj prolaza1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti1
Horizontalni centralni otvor [mm]239 mm
KategorijaIV
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionSL333TM-1-130_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-130_2_16_S1_4F100_A
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
OdobrenjePED
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeTM
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip proizvodaSL333TM-1
U okviru OEEONo
Ukupna širina [mm]497 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]1190 mm
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
Димензија прикључка 1DN100
Димензија прикључка 2DN100
Дужина прикључка 1, мм0 mm
Дужина прикључка 2, мм0 mm
Тип прикључка 1FLANGE
Тип прикључка 2FLANGE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina252.002 Kilogram
Neto težina235.887 Kilogram
Zapremina728 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425162060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm