Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL333TL-1, Broj ploča: 140
079U8453
25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar
079U8453
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj ploča | 140 |
| Broj prolaza | 1 |
| Connection length 1 [mm] | 0 mm |
| Connection length 2 [mm] | 0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Horizontalni centralni otvor [mm] | 239 mm |
| Kategorija | IV |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | SL333TL-1-150_2_25_S1_4F100_A |
| Material Description (Short Te | SL333TL-1-150_2_25_S1_4F100_A |
| Materijal za lemljenje | Bakar |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote |
| Odobrenje | PED |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 225 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -196 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max] | 25 bar |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Šablon ploče | TL |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | SL333TL-1 |
| U okviru OEEO | No |
| Ukupna širina [mm] | 497 mm |
| Ukupna visina bez stopica [mm] | 1190 mm |
| Vertical center porthole 1[mm] | 864 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 864 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.813 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.813 L |
| Димензија прикључка 1 | DN100 |
| Димензија прикључка 2 | DN100 |
| Тип прикључка 1 | FLANGE |
| Тип прикључка 2 | FLANGE |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 281.447 Kilogram |
| Neto težina | 265.304 Kilogram |
| Zapremina | 786.24 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425228957 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |