Danfoss logo
SL333_L

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL333TK-1, Broj ploča: 280

079U8298

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča280
Broj prolaza1
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina priključka, strana 1 [mm]0 mm
Dužina priključka, strana 2 [mm]0 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti1
Horizontalni centralni otvor [mm]239 mm
KategorijaIV
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionSL333TK-1-280_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-280_2_25_S1_4F100
Materijal ploče1.4404
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
OdobrenjePED
Opseg temperature [°C] [Max]225 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-196 °C
Specifikacije
Vrednost
Plate material no.1.4404
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
Radni pritisak, strana 2 [bar] [Max]25 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeTK
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaSL333TK-1
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ukupna širina [mm]474 mm
Ukupna visina bez stopica [mm]1181 mm
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Vertikalni centralnih otvor, strana 1 [mm]863.0 mm
Volume per channel 1 [l]1.186 L
Volume per channel 2 [l]1.186 L
Димензија прикључка 1DN100
Димензија прикључка 2DN100
Тип прикључка 1FLANGE
Тип прикључка 2FLANGE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina509.224 Kilogram
Neto težina433.673 Kilogram
Zapremina1539.2 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425227639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm