Danfoss logo
SL333_L

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL333TK-1, Broj ploča: 190

079U8234

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionSL333TK-1-190_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-190_2_25_S1_4F100
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Specifikacije
Vrednost
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaSL333TK-1
U okviru OEEONo
Димензија прикључка 1DN100
Димензија прикључка 2DN100
Тип прикључка 1FLANGE
Тип прикључка 2FLANGE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina361.1 Kilogram
Neto težina361.1 Kilogram
Zapremina1144 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425154652
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm