Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL333TK-1
079U8230
079U8230
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
| Material Description | SL333TK-1-150_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-150_2_25_S1_4F100 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote |
| Product line | 31 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | SL333TK-1 |
| U okviru OEEO | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 350 Kilogram |
| Neto težina | 261.683 Kilogram |
| Zapremina | 957.84 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154614 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |