Danfoss logo
SL333

Tvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote, SL333TM-1, Broj ploča: 230

079U8202

25 bar, Materijal za lemljenje: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ploča230
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
Material DescriptionSL333TM-1-230_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-230_2_25_S1_4F100
Materijal za lemljenjeBakar
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni pločasti izmenjivač toplote
Specifikacije
Vrednost
Product line31
Radni pritisak, strana 1 [bar] [Max]25 bar
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaSL333TM-1
U okviru OEEONo
Димензија прикључка 1DN100
Димензија прикључка 2DN100
Тип прикључка 1FLANGE
Тип прикључка 2FLANGE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina446 Kilogram
Neto težina368.375 Kilogram
Zapremina1164.8 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425154331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm